(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 23/3 to 6:00 (ICT) 24/3/2025. We apologize for the inconvenience.
  • Thông báo: Cập nhật hệ thống Hải quan và Thuế có thể gây chậm trễ trong giao hàng. Xem chi tiết.
  • Thể lệ và Giải thưởng cuộc thi "Thiết kế máy Tự động hóa 2025" do MISUMI Việt Nam tổ chức. Xem chi tiết.

N.NBR Foam Coated Gloves

N.NBR Foam Coated Gloves

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :
  • Order Qty :
  • From :
    35,341 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

  • My Components
  • Similar Products
  • Product Details
Part Number
DSQ-T-GLOVE6
DSQ-T-GLOVE8
DSQ-T-GLOVE10
DSQ-T-GLOVE15
DSQ-T-GLOVE30
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size Color

35,341 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) M Red

42,534 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) M Gray

42,534 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) M Black

42,534 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) M Sky Blue

42,534 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) L Orange
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size Color

Basic Specifications

  • Product Type
    Non-Slip
  • Specifications
    Palm coating
  • Application
    Versatile
  • Features
    Inside Skin U3(Curve Shape) Synthetic Fiber Coating NBR Foam, Hanger Type Packaging
  • Usage
    For moving boxes, took work, fruit production, horticultural activity, maintenance
Part Number
DSQ-T-GLOVE6
DSQ-T-GLOVE8
DSQ-T-GLOVE10
DSQ-T-GLOVE15
DSQ-T-GLOVE30
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size Color

35,341 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) M Red

42,534 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) M Gray

42,534 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) M Black

42,534 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) M Sky Blue

42,534 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) L Orange
Part Number
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Size Color

Loading...Tải…

Close

Comparison list