(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • MISUMI Việt Nam đồng hành cùng Kỹ sư tương lai trong cuộc thi SMAE Award 2024. Xem chi tiết.
    MISUMI Vietnam accompanies Future Engineers in the SMAE Award 2024 competition. See more.  

L Wrench A Product (A12)

L Wrench A Product (A12)
  • Volume Discount

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

  • Order Qty :
  • From :
    58,654 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
21MM-1
24MM-1
26MM-2
A1.5
A12
A13
A14
A15
A17
A18
A19
A22
A28
SJJ-T-WRENCH1
SJJ-T-WRENCH2
SJJ-T-WRENCH3
SJJ-T-WRENCH4
SJJ-T-WRENCH5
SJJ-T-WRENCH6
SJJ-T-WRENCH7
SJJ-T-WRENCH8
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall length (L dimension)
(mm)
Specifications
(㎜/″)
Length(L1)
(mm)

988,873 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 190 21 70

1,199,410 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 210 24 82

1,795,162 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 230 26 75

72,694 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 53 1.5 13

460,184 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 120 12 45

460,184 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 133 13 49

517,398 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 143 14 52

598,041 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 150 15 55

651,305 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 165 17 60

728,678 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 170 18 63

806,169 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 180 19 65

1,072,319 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 202 22 70

2,390,974 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 245 28 82

58,654 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 56 2 14

58,654 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 60 2.5 16

58,654 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 63 3 20

65,010 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 70 4 24

69,362 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 76 5 27

71,771 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 87 6 30

88,836 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 95 8 34

414,351 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 110 10 40

Basic Specifications

  • Type (Shape)
    L Type Wrench
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Usage
    L Wrench
  • Material
    High Carbon Tool Steel
Part Number
21MM-1
24MM-1
26MM-2
A1.5
A12
A13
A14
A15
A17
A18
A19
A22
A28
SJJ-T-WRENCH1
SJJ-T-WRENCH2
SJJ-T-WRENCH3
SJJ-T-WRENCH4
SJJ-T-WRENCH5
SJJ-T-WRENCH6
SJJ-T-WRENCH7
SJJ-T-WRENCH8
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall length (L dimension)
(mm)
Specifications
(㎜/″)
Length(L1)
(mm)

988,873 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 190 21 70

1,199,410 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 210 24 82

1,795,162 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 230 26 75

72,694 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 53 1.5 13

460,184 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 120 12 45

460,184 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 133 13 49

517,398 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 143 14 52

598,041 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 150 15 55

651,305 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 165 17 60

728,678 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 170 18 63

806,169 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 180 19 65

1,072,319 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 202 22 70

2,390,974 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 245 28 82

58,654 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 56 2 14

58,654 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 60 2.5 16

58,654 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 63 3 20

65,010 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 70 4 24

69,362 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 76 5 27

71,771 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 87 6 30

88,836 VND

10 Piece(s) 4 Day(s) 95 8 34

414,351 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) 110 10 40

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1