(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hydraulic Cylinder (YASP-100)

Hydraulic Cylinder (YASP-100)
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      35,628,880VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
YASP100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

35,628,880 VND

1 Piece(s) 7 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Number of Revolutions(RPM) Maximum 6000 C 135 D 100
E 80 F 30 G 21
Cylinder Inner Diameter 105 Piston Stroke 20 Piston Cross-Sectional Area (Push) 86.5
Piston Cross-Sectional Area (Pull) 79.5 Cylinder Thrust(Push) 31.8 (3244) Cylinder Thrust(Pull) 29.3 (2989)
Maximum Hydraulic Pressure Used 40.8 Total Volume of Drainage 1.0