(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
6A-17BA |
6A-19BA |
6A-20BA |
6A-21BA |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width across flat dimension (mm) |
Dimension (D1) (mm) |
Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
745,144 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 17 | 38 | 355 | ||
745,144 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 19 | 40 | 375 | ||
787,631 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) | 20 | 41 | 385 | ||
787,631 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 21 | 42 | 395 |
[Features]
· A specialized socket for installing and removing inner nuts on buses/trucks.
· Different sizes are available to support use with medium to large-sized vehicles.
[Applications]
· For impact wrenches
· For installation and removal of inner nuts
Part Number |
---|
6A-17BA |
6A-19BA |
6A-20BA |
6A-21BA |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Width across flat dimension (mm) |
Dimension (D1) (mm) |
Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
745,144 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 17 | 38 | 355 | ||
745,144 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 19 | 40 | 375 | ||
787,631 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) | 20 | 41 | 385 | ||
787,631 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) | 21 | 42 | 395 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.