(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tool Case BX520

Tool Case BX520

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Details

Specifications of BX520

  • Tool set and tool box only
    Tool set
  • Tool set type
    Double open portable type
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
    520 × 200 × 224
  • Mass(g)
    4,700
  • Cardboard dimensions(W×D×Hmm)
    535 × 220 × 220
  • Material
    Steel
  • Accessory
    Case with cone-shaped inner-plate
Part Number
BX520
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,577,365 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· Collapsible handle to allow the tool case to be stored without taking up space.
· A keyhole (ø6 mm) that can be locked with a padlock is provided.

Specifications of BX520

  • Tool set and tool box only
    Tool set
  • Tool set type
    Double open portable type
  • Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm)
    520 × 200 × 224
  • Mass(g)
    4,700
  • Cardboard dimensions(W×D×Hmm)
    535 × 220 × 220
  • Material
    Steel
  • Accessory
    Case with cone-shaped inner-plate
Part Number
BX520
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

3,577,365 VND

1 Piece(s) 12 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1

Product Specifications