(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Mini Monkey Wrench: 100 mm

Mini Monkey Wrench: 100 mm

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 315274

  • Maximum Opening(mm)
    Approx. 15
  • Overall Length(mm)
    100
Part Number
315274
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

200,916 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Maximum Opening(mm)
    Approx. 15
  • Overall Length(mm)
    100

Product Description

[Features]
This is a key chain type mini wrench.
It can be used for small areas and has a key chain for easy carrying.
[Applications]
It can be used when fixing with an adjustable wrench is required.

Specifications of 315274

  • Maximum Opening(mm)
    Approx. 15
  • Overall Length(mm)
    100
Part Number
315274
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

200,916 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1