(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Feeler Gauge 100M Series

Feeler Gauge 100M Series
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,145,870VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
100MK
100ML
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMeasuring Range
(mm)
Number of Sheets
(sheet)
Mass
(g)
Set details
(mm)

1,145,870 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 0.01 to 0.1010300.10, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09

1,699,821 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 0.01 to 1.0019861.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.20, 0.30, 0.40, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Length(mm) 100 Leaf Width(mm) 12.7 Leaf Shape Type A
Material SK (carbon tool steel: gauge steel) quenched item (Hv400 or more)