(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Long Recessed Hexalobular Bit

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

Move the mouse over or click the image to zoom

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    307,843 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
E6L-400-15-150
E6L-400-25-150
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng RoHS Size JAN code Mass
(g)

307,843 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10 T15 7610733258116 18

307,843 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10 T25 7610733258130 25

Basic Specifications

  • Tip Type
    Torx Type (Hexalobular)
  • shank diameter(mm)
    6.3
  • Single Product Set Product
    Single Item
  • Presence of magnet at the blade tip
    NA
  • Whether there is a double-end function
    NA
  • Shaft length
    125 mm
  • Insertion Angle(mm)
    1/4" (6.3 mm) hex
  • Length from the center of bowl groove to edge
    9 mm

Product Description

Long hexalobed bit with 1/4" (6.35 mm) drive.
[Features]
·Excellent strength and precision.
[Applications]
·Used for handling various hexalobed screws at work or in private.

Part Number
E6L-400-15-150
E6L-400-25-150
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng RoHS Size JAN code Mass
(g)

307,843 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10 T15 7610733258116 18

307,843 VND

1 Piece(s) 4 Day(s) or more 10 T25 7610733258130 25

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1