(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
It is easy to grip due to nickel-chrome plating on the surface and has excellent rust resistance.
Comes with a mount.
Product Type | Manual punch | Material (Tip) | Other | Tip Diameter(mm) | 3.6 (Maximum) |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length(mm) | 120 | Tip Hardness | HRC 58 | Hardness of Striking Part | HRC 45-48 |
Barrel Size(mm) | ø10 | Detailed Type | Octagonal Barrel Type | JAN Code | 7610733241194 |
Accessory | Mount | Mass(g) | 63 | Material Details | PB Unique Special Spring Steel |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 710-2CN in the Center Punch series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 710-2CN trong chuỗi Center Punch.