(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Rainbow Short Hex Wrench With Ball

Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    261,331 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Basic Specifications

Product Description

Comes with a rainbow hexagon wrench short ball that allows you to determine the dimensions of use at a glance.
[Features]
·Special powder coat for rust resistance.
·The edge is lightly chamfered so that the wrench can easily be inserted into a screw hole.
·A 5-digit production number is printed on the wrench, and it is possible to trace the manufacturing process back to the raw material stage using this number.
·It has a very high hardness of HRC59 and is made to be tough, so it has excellent abrasion resistance and durability.
·Since the colors are different for each size, the size to be used can be determined at a glance.
·Backing paper included.
[Applications]
·The precision-made ball point allows the screw to be turned up to an angle of 30° (final tightening is not possible).

Loading...Tải…

Close

Comparison list