(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Click this image to zoom it.Nhấp vào hình ảnh này để phóng to.
Move the mouse over or click the image to zoom
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
207L-2-200 |
207L-4-350 |
207L-5-100 |
207L-7-200 |
207L-8-200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Shaft length L (mm) | (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | Overall Length (mm) |
JAN Code | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430,760 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 200 | 2 | 240 | 7610733257720 | 21 | ||
631,965 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 300 | 4 | 390 | 7610733257805 | 85 | ||
560,263 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | - | 5 | 140 | 7610733257812 | 43 | ||
923,285 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 200 | 7 | 245 | 7610733257881 | 133 | ||
926,021 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 200 | 8 | 245 | 7610733257904 | 158 |
A cross-handle hex screwdriver that is easy to handle and apply force.
[Features]
·The grip that fits in your hand is shaped to fit your hand.
·The grip end has a convenient shaft for quick turning, so you can turn it with your fingertips.
[Applications]
·Ideal for when you want to apply torque in a narrow space.
Part Number |
---|
207L-2-200 |
207L-4-350 |
207L-5-100 |
207L-7-200 |
207L-8-200 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | RoHS | Shaft length L (mm) | (Box/Hex/Ball-Point) Width Across Flats (mm) | Overall Length (mm) |
JAN Code | Weight (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
430,760 VND |
1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 10 | 200 | 2 | 240 | 7610733257720 | 21 | ||
631,965 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 300 | 4 | 390 | 7610733257805 | 85 | ||
560,263 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | - | 5 | 140 | 7610733257812 | 43 | ||
923,285 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 200 | 7 | 245 | 7610733257881 | 133 | ||
926,021 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) or more | 10 | 200 | 8 | 245 | 7610733257904 | 158 |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.