(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Whetstone Ruby Whetstone

Whetstone Ruby Whetstone
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      976,236VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Sintered product using ultra-fine crystals, with high abrasion resistance of the whetstone surface and high shape stability.
· Can be used for chamfering, carbide steel, quartz glass, ceramics, etc.
[Applications]
· Ultra-precision finishing.

 
Part Number
RUBST-MED-10-25-100
RUBSTR-FIN-2-100
RUBSTR-FIN-3-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngParticle Size
(#)
Size
(mm)

5,355,000 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Medium10 × 25 × 100

976,236 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Fine2ø × 100

1,300,943 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more Fine3ø × 100

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Abrasive grain Ruby Hardness Ultra hard