(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

Straight Tooth End Mill NSL-2

Straight Tooth End Mill NSL-2
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,696,780VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Notice] Alterations can now be specified. Please select from "Standard/Alterations Category" of narrowing conditions.
[Features]
・ A straight flute end mill suitable for carbon steel and heat-treated steel.

Part Number
NSL-2-1
NSL-2-1.5
NSL-2-2
NSL-2-2.5
NSL-2-3
NSL-2-4
NSL-2-5
NSL-2-6
NSL-2-7
NSL-2-9
NSL-2-11
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngBlade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
(γ) Neck Angle
(°)

1,696,780 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 12-9

1,696,780 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 1.53-9

1,696,780 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 24-9

1,696,780 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 2.55-9

1,935,030 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ---9

1,935,030 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ---9

1,935,030 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -10-9

1,935,030 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more --55-

3,786,055 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more -14-9

5,453,811 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more --659

6,718,373 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more ---9

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material General Steel / Heat-Treated Steel Type Square Coating Non-Coated
Machining Application Flat Surface / Side Surface Blade tip shape Sharp Corner Torsion Angle (θ) Without Torsion