(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Replacement Span for Digital Depth Gauge

Replacement Span for Digital Depth Gauge
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,219,811VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Nakamura Seisakusho Depth Gauge Digital Depth Gauge Replacement Span.

Part Number
SPAN18
SPAN26
SPAN32
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOverall Length
(mm)
Mass
(g)

1,219,811 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 180260

1,678,083 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more 260370

2,673,815 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 320440

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Accessory Base dimension(mm) 16