(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
9K-131-LFSWP |
9K-131-LSWP |
9K-131-PFSWP |
9K-131-PSWP |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Output torque (N▪m) | Compatible Screw: Small Screw (mm) | Compatible Screw: Tapping Screw (mm) | Trusco code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20,101,306 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) | 0.4 to 1.5 | 2.0 to 3.5 | - | 808-6233 | ||
20,101,306 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) | - | - | 2.0 to 3.5 | 808-6234 | ||
21,851,898 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) | 0.4 to 1.5 | 2.0 to 3.5 | - | 808-6235 | ||
21,851,898 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) | - | - | 2.0 to 3.5 | 808-6236 |
Loading...Tải…
Power Supply(V) | AC 100 | Power Consumption(W) | 35 | Overall Length(mm) | 264 |
---|---|---|---|---|---|
Included bit | B-31 (No. 1 × ø6.0 × 70 L, No. 2 × ø6.0 × 70 L) | External Dimensions(mm) | ø37 (grip section) × 264 L | Adjustable Torque Type | Stepless |
Weight(Kg) | 0.62 |