(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Part Number |
---|
9K-130-PFSWP |
9K-130-PSWP |
9K-140-PSWP |
9K-150-PSWP |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Output torque (N▪m) | Compatible Screw: Small Screw (mm) | Compatible Screw: Tapping Screw (mm) | Rotation Speed (min⁻¹) | Trusco code | Included bit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,527,684 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) | - | 2.3 to 4.0 | 2.3 to 3.5 | 1,900 | 808-6231 | B-31 (No. 1 × ø6.0 × 70 L, No. 2 × ø6.0 × 70 L) | ||
21,527,684 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) | 0.5 to 2.2 | - | 2.0 to 3.5 | - | 808-6232 | B-31 (No. 1 × ø6.0 × 70 L, No. 2 × ø6.0 × 70 L) | ||
21,527,684 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) | 1 to 3 | - | - | 700 | 808-6237 | B-31 (No. 2 × ø6.0 × 70 L) | ||
22,630,264 VND | 1 Piece(s) | 19 Day(s) | 1.5 to 4.5 | - | 3.0 to 5.0 | 500 | 808-6238 | B-35 (No. 2 × ø7.0 × 75 L, No. 3 × ø7.0 × 75 L) |
Loading...Tải…
Power Supply(V) | AC 100 | Power Consumption(W) | 46 | Overall Length(mm) | 264 |
---|---|---|---|---|---|
External Dimensions(mm) | ø37 (grip section) × 264 L | Adjustable Torque Type | Stepless | Weight(Kg) | 0.7 |