(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Normal Blade Bore Type Finishing Cutter For Aluminum

Normal Blade Bore Type Finishing Cutter For Aluminum
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,247,283VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

PCD integrated blade that allows regrinding for OSG-PHENIX PFAL.

 
Part Number
FR1204
FR1206
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngMaximum cut depth
(mm)
Tool No

2,247,283 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 47820500

2,849,685 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more 67820502

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Work material details Aluminum Corner type 0.4 × 45° Number of Teeth 1
Applicable Cutter PFAL BORE