(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· The hole saw arbor with a high speed pilot drill is assembled for use on a portable drill or on a drilling machine. The hole saw can be quickly replaced without using tools, and without removing the arbor from the chuck.
Product Type | Other | Compatible product numbers | For R1, R2 | Type | 12" arbor extension (for 7/16") |
---|---|---|---|---|---|
Mass(kg) | Less than 0.45 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 81505 in the Hole Saw Arbor series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 81505 trong chuỗi Hole Saw Arbor.