(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
F-103 Electrode

F-103 Electrode
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      7,341,891VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features] Combining with F-109 allows the resistance value of clothing to be measured for anti-static countermeasures. Clothing can be measured easily just by holding it using the electrodes.

 
Part Number
F-101-TA
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

7,341,891 VND

1 Piece(s) 16 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Static Electricity Checker JAN Code 4962772091340 Mass(g) 2,300
Accessory With Calibration Certificate

Please check the type/dimensions/specifications of the part F-101-TA in the F-103 Electrode series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần F-101-TA trong chuỗi F-103 Electrode.