(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features] The world's first soldering iron thermometer equipped with 3 functions. ・ Function to store measurement results on a SD Card. · Pass/Fail judgment function to display PASS/FAIL for measurement results.・Soldering iron ID function using IC tags to manage soldering irons.
Product Type | Thermometer | JAN Code | 4962772037591 | Power Supply | AA (R6) |
---|---|---|---|---|---|
Accessory | Calibration Certificate Included |
Please check the type/dimensions/specifications of the part H-769-TA in the Soldering Iron Thermometer series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần H-769-TA trong chuỗi Soldering Iron Thermometer.