(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Chuck Handle

Chuck Handle
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      755,795VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

Spare part for K-16.
[Features]
·Compatible models: K-16.
[Applications]
·Chuck handle for K-16.

 
Part Number
K-16-2
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

755,795 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Product Type Other Related Products JAN Code 4962772440315

Please check the type/dimensions/specifications of the part K-16-2 in the Chuck Handle series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần K-16-2 trong chuỗi Chuck Handle.