(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Tip Saw For Woodwork (Quiet Type) ACW-125BS

Tip Saw For Woodwork (Quiet Type) ACW-125BS
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      612,636VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Applications]
It can be used for cutting wood.
[Features]
Fluoropolymer coating specifications enable work with low noise and low vibration.

Part Number
ACW-125BS
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

612,636 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

work material Wood Outer Diameter(mm) 125 Blade thickness(mm) 1.5
Number of flutes(P) 42

Please check the type/dimensions/specifications of the part ACW-125BS in the Tip Saw For Woodwork (Quiet Type) ACW-125BS series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ACW-125BS trong chuỗi Tip Saw For Woodwork (Quiet Type) ACW-125BS.