(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Carrying case for digital thermometer TC.
Type (details): waist pouch type
Width (mm): 300
Depth (mm): 140
Height (mm): 40
Compatible models: for TC
Product Type | Other Accessory | Width(mm) | 300 | Depth(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 40 | Detailed type | Waist pouch type | Compatible models | For TC |