(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
0911-240 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,055,928 VND |
1 Piece(s) | 5 Day(s) or more |
· Heavy-duty pliers for overhead wire work that also allows cutting of aluminum conductor steel-reinforced cables (ACSR)
· Load during cutting is relieved due to its unique lever design that exhibits the lever principle at its fullest.
· The hardness of the carefully quenched cutter part is roughly HRC 64.
· Strong pressure is applied onto the grasping surface under the joint due to the lever principle.
· Forged for increased hardness.
· The material is oil-quenched and tempered chromium-vanadium electric steel.
· With crimping function (bare terminal/insulated bare terminal-compatible)
Part Number |
---|
0911-240 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
2,055,928 VND |
1 Piece(s) | 5 Day(s) or more |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.