(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Cable Stripper 1664-125SB

Cable Stripper 1664-125SB

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 1664-125SB

  • Total Length(mm)
    125
  • Stripping Capacity(φmm)
    4 to 13
  • JAN Code
    4003773076933
  • Specifications
    Body specifications: Glass fiber-reinforced plastic
Part Number
1664-125SB
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,214,225 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Basic Specifications

  • Total Length(mm)
    125
  • Stripping Capacity(φmm)
    4 to 13
  • JAN Code
    4003773076933
  • Specifications
    Body specifications: Glass fiber-reinforced plastic

Product Description

· Optimal for flat cable stripping up to a width of 12 mm.
· For stripping of round cable of a diameter from 4.0 to 13.0 mm.
· Can strip 0.8/1.5/2.5 mm2 (AWG20/16/14) cable.

Specifications of 1664-125SB

  • Total Length(mm)
    125
  • Stripping Capacity(φmm)
    4 to 13
  • JAN Code
    4003773076933
  • Specifications
    Body specifications: Glass fiber-reinforced plastic
Part Number
1664-125SB
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

1,214,225 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1