(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Caution
thận trọng
Part Number |
---|
9768-145A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,632,560 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
· Body is forged for increased hardness.
· Made from oil quenched and tempered vanadium electric steel.
· Conforms with DIN EN/IEC60900 standards.
· Adopting the two-tone color of red and yellow for the 1,000 V insulating handles which are made from two types of materials differentiates these from non-insulated tools.
· For crimping of end sleeves up to 0.25 to 2.5 mm2 conforming with DIN46228 no. 1 and 4.
· Crimps sleeve and conductive wire at a size in conformance with notation at the trapezoid crimp portion.
· For end sleeve crimping.
Part Number |
---|
9768-145A |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng |
---|---|---|---|---|
1,632,560 VND |
1 Piece(s) | 9 Day(s) |
Loading...Tải…
The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.