(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
Suited for grinding and polishing carbide alloys, ceramics, glass, stone, high-speed steel, Alloy tool steel, carbon steel (quenched, raw material), stainless steel, casting, foundry items and general steel.
[Applications]
For finishing gold alloy, palladium alloy, hard resin and ceramic material
Type | Grindstone | Particle Size(#) | 600 | Shaft Diameter(mm) | 2.34 |
---|---|---|---|---|---|
Grindstone section external diameter(mm) | 3 | Total Length(mm) | 41 | Abrasive Grain | WA |
Please check the type/dimensions/specifications of the part G1003 in the Grinding Stone With Shaft For Precision Machining, White Point series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần G1003 trong chuỗi Grinding Stone With Shaft For Precision Machining, White Point.