(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Nihon Seimitsu Kikai Kosaku, mounted point, with shaft ceramic rubber grinding wheel set with shaft. (For Metals)
Type | Set Parts | Shaft Diameter(mm) | 3 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part R0031 in the Ceramic Rubber Grinding Stone Set With Shaft (For Metal) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần R0031 trong chuỗi Ceramic Rubber Grinding Stone Set With Shaft (For Metal).