(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Caution
thận trọng
[Features]
· When working with round air cutters mounted (type with lever), use of both hands is feasible, improving workability.
Type | Other Related Accessory | Depth(mm) | 140 | Width(mm) | 120 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 117.5 (base) | Applicable main body | MR30A | Mass(g) | 500 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part CTD30 in the Nile Fixing Stand series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần CTD30 trong chuỗi Nile Fixing Stand.