(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Stubby Phillips Screwdriver PB 8195

Stubby Phillips Screwdriver PB 8195

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

(i)

Caution

thận trọng

  • Some products are scheduled to be discontinued from October 2021. Depend on stock status, the end time will be changed. Please check the quotation and order screen for details.

Specifications of 8195-3

  • Tip standards
    Phillips (+)
  • Tip size / Phillips (+)
    No.3
  • Shaft length L (mm)
    40
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Round
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Shaft diameter (φ)(mm)
    7
  • Overall Length(mm)
    95
  • Trusco code
    828-6949
  • Weight(g)
    30
  • Compatible Screw
    M6-8
Part Number
8195-3
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

542,265 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Tip standards
    Phillips (+)
  • Tip size / Phillips (+)
    No.3
  • Shaft length L (mm)
    40
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Round
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Shaft diameter (φ)(mm)
    7
  • Overall Length(mm)
    95
  • Trusco code
    828-6949
  • Weight(g)
    30
  • Compatible Screw
    M6-8

Product Description

[Features]
· Stubby Phillips screwdriver

Specifications of 8195-3

  • Tip standards
    Phillips (+)
  • Tip size / Phillips (+)
    No.3
  • Shaft length L (mm)
    40
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Shaft type
    Round
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Shaft diameter (φ)(mm)
    7
  • Overall Length(mm)
    95
  • Trusco code
    828-6949
  • Weight(g)
    30
  • Compatible Screw
    M6-8
Part Number
8195-3
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

542,265 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1