(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Hex Wrench PB 2212 LH RB CN

Hex Wrench PB 2212 LH RB CN

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 2212LH-10RBCN

  • Type
    Hex L-shape wrench
  • Tip Type
    Ballpoint
  • Width across flat dimension(mm)
    1.5 to 10
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Package
    Yes
  • Set Content
    2212L RB/ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Mass(g)
    417
Part Number
2212LH-10RBCN
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,929,068 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

Product Description

A hex key set with a holder that makes each wrench color-coded for easy identification.
[Features]
・ It is possible to determine the used dimensions at a glance by each color
・ Available in the rainbow colors
・ The ball part can be turned up to 30°
・ Vent angle of the head is 100°, ensuring clearance for gripping the handle
・ Excellent rust resistance due to special powder coat
[Applications]
・ Ideal for work and private adjustment work of hexagonal screws

Specifications of 2212LH-10RBCN

  • Type
    Hex L-shape wrench
  • Tip Type
    Ballpoint
  • Width across flat dimension(mm)
    1.5 to 10
  • Single Product/Set Classification
    Set Product
  • Package
    Yes
  • Set Content
    2212L RB/ 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10
  • Mass(g)
    417
Part Number
2212LH-10RBCN
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

2,929,068 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1