(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· For use with the metal bar clamp, metal hold-down clamp and quick release bar clamp
· For replacement
Main Body Dimensions(mm) | 36 × 50 × 11 | JAN Code | 4954183161811 | Mass(g) | 9 |
---|
Please check the type/dimensions/specifications of the part M-SP3 in the Replacement Pads (Small) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần M-SP3 trong chuỗi Replacement Pads (Small).