(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Large Metal Pads

Large Metal Pads
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      627,301VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· For use with the metal bar clamp and metal hold-down clamp
· With fixing screws

Part Number
MP-02
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

627,301 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Main Body Dimensions(mm) 90 × 46 × 18 JAN Code 4954183161798 Mass(g) 148

Please check the type/dimensions/specifications of the part MP-02 in the Large Metal Pads series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần MP-02 trong chuỗi Large Metal Pads.