(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· Quick, single action strong clamping (200 kg)
· Robust metal body
· Carpentry work (fittings, furniture, hobby work)
· Construction work, 2 × 4 construction, metal machining
· Robust metal bar that does not bend easily
Part Number |
---|
QLC-150 |
QLC-200 |
QLC-300 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Main Body Dimensions (mm) | JAN Code | Mass (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,103,723 VND | 1 Piece(s) | 8 Day(s) or more | 270 × 120 | 4954183162979 | 588 | ||
1,149,683 VND | 1 Piece(s) | 10 Day(s) | 320 × 120 | 4954183162986 | 621 | ||
1,224,585 VND | 1 Piece(s) | 12 Day(s) or more | 420 × 120 | 4954183162993 | 700 |
Loading...Tải…
Max. Tightening Force(kg) | 200 | Jaw Depth(mm) | 95 |