(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Bracket For Pipe Clamp Fixing

Bracket For Pipe Clamp Fixing
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      370,325VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
A pipe clamp optional product and a fixture for pipe clamps.
·1 metal fitting, 4 screws included
·Weight: 200 g
JAN Code: 4954183160579
[Applications]
·To fix pipe clamps to workbenches, etc.

 
Part Number
FP-01
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

370,325 VND

1 Piece(s) 12 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

JAN Code 4954183160579 Mass(g) 200

Please check the type/dimensions/specifications of the part FP-01 in the Bracket For Pipe Clamp Fixing series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần FP-01 trong chuỗi Bracket For Pipe Clamp Fixing.