(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
Sumitomo Electric Hard Metal Tips (for Milling) SEC-Wave Mill WFXF 12000R (S) Type Tips.
Part Number |
---|
SOET120408PDFR-S-DL1000 |
SOET120408PDFR-S-H1 |
Part Number | Price | Minimum Order Qty. | Volume Discount | Days to ShipSố ngày giao hàng | Work material | Material type |
---|---|---|---|---|---|---|
342,592 VND | 10 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Non-ferrous metal | DL1000 | ||
223,627 VND | 10 Piece(s) | 7 Day(s) or more | Cast Iron / Non-ferrous metal | H1 |
Loading...Tải…
Shape (initial letter of model number) | S (Square) | Clearance angle | Other | Corner R | 0.8 |