(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
No.560 Sepadora (Thin Shank Type)

No.560 Sepadora (Thin Shank Type)

You can add up to 6 items to the comparison list.

Specification / DimensionsClear all selection

Days to Ship :
Standard Unit Price :

Loading...Tải…

Catalogmục lục

  • Order Qty :
  • From :
    55,728 VND /Unit
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Part Number
560-4-75
560-4-200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)

55,728 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 153

67,068 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 278

Basic Specifications

Product Description

[Features]
· The shank and the grip can be separated. Sort and recycle.
· The unique shape of the grip fits well in your palm and allows you to reliably transmit torque.
· Has a thin, long shape; ideal for tightening screws in tights spaces.

Part Number
560-4-75
560-4-200
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng Overall Length
(mm)

55,728 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 153

67,068 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 278

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1