(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.

  • Viewed
    Products
    Sản phẩm
    đã xem
    최근 본
    상품
    查看产品 查看產品
  • My
    Components
    Linh kiện
    của tôi
    나의 부품 我的部件 我的部件
  • Cart
Recently Viewed Products
X
My Components
X
Cart item(s)
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 24/11/2024 to 6:00 (ICT) 25/11/2024. We apologize for the inconvenience.
  • [Thông báo] Cập nhật địa chỉ kho tập kết hàng hóa tại khu vực miền Nam của MISUMI Việt Nam. Xem chi tiết.
    [Announcement] Update on warehouse address in the Southern region of MISUIMI Vietnam. See more. 
  • [Cảnh Báo] Thủ Đoạn Lừa Đảo Từ Nhân Viên Giao Hàng – Yêu Cầu Trả Phí Ship. Xem chi tiết.
    [Warning] Fraud Calling from Shipper - Asking to Pay Shipping Fee. See more.

No.220W-123 Combi-Plus Screwdriver

No.220W-123 Combi-Plus Screwdriver

You can add up to 6 items to the comparison list.

Loading...Tải…

Specifications of 220W-123

  • Tip standards
    Phillips (+)
  • Tip size / Phillips (+)
    No.1 / No.2 / No.3
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Magnet
    NA
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Overall Length(mm)
    160
  • JAN Code
    4907587060969
  • Spare Shaft Length(mm)
    110
  • Handle Width(mm)
    41
  • Handle length(mm)
    100
Part Number
220W-123
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

177,375 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Basic Specifications

  • Tip standards
    Phillips (+)
  • Tip size / Phillips (+)
    No.1 / No.2 / No.3
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Magnet
    NA
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Overall Length(mm)
    160
  • JAN Code
    4907587060969
  • Spare Shaft Length(mm)
    110
  • Handle Width(mm)
    41
  • Handle length(mm)
    100

Product Description

A set of reversible type shafts that can use 3 sizes of ball grip and +1, +2, +3.
[Features]
・ The sizes are incorporated into one bit, and most of the commonly used cross-head screws can be handled with this one
・ The grip is a hexagonal shaft of width across flats 6.35 mm that allows the bit for an electric screwdriver to be inserted
・ It can be used even if you insert your own bit
[Applications]
・ Ideal for architecture, electricity, piping equipment, DIY

Specifications of 220W-123

  • Tip standards
    Phillips (+)
  • Tip size / Phillips (+)
    No.1 / No.2 / No.3
  • Single Product/Set Classification
    Single Item
  • Magnet
    NA
  • Shaft through
    NA
  • Bolster
    NA
  • Grip Type
    Resin
  • Overall Length(mm)
    160
  • JAN Code
    4907587060969
  • Spare Shaft Length(mm)
    110
  • Handle Width(mm)
    41
  • Handle length(mm)
    100
Part Number
220W-123
Part Number Price Minimum Order Qty. Volume Discount Days to ShipSố ngày giao hàng

177,375 VND

1 Piece(s) 9 Day(s)

Loading...Tải…

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.Danh sách sản phẩm có thể được lọc bằng cách sử dụng các lựa chọn được tìm thấy bên dưới tên mục đặc tả.

  1. 1