(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
・ TiN coating is versatile and highly reliable coating
・ The surface hardness is HV2,000 to 2,200, the heat-resistant temperature is around 500°C and the friction coefficient is 0.4
Application | Centering (Positioning) | Tip angle (θ) | 60 × 120 | Tool Diameter (D)(mm) | 0.8 |
---|---|---|---|---|---|
Single blade, two blades | Double-edged | Peripheral Blade Y/N | NA | Tool Material Type | Carbide |
Coating Y/N | Available | Coating Type | TiN |
Please check the type/dimensions/specifications of the part ZH330-TIN0.8 in the Crystal Center Drill ZH330-TiN series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần ZH330-TIN0.8 trong chuỗi Crystal Center Drill ZH330-TiN.