(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Precision Portal Vise

Precision Portal Vise
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      31,322,593VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A screw type precision vise machined with high accuracy. The material used is SKS-3 with a hardening hardness of HRC62°.
· When a vise is used on its side, as there are many ground surface, the perpendicularity becomes stable.
· As the sliding surface is located in the center of the slide surface, the fitting width and slide surface width are the same.

Part Number
PNV-75
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

31,322,593 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Overall length(mm) 173 (excl. knob) Width(mm) 65 Height(mm) 65
Mouth opening(mm) 75 Mouth width(mm) 65 Mouth depth(mm) 30
Precision Parallelism/squareness: within 0.003 mm Material SKS-3 Quenching hardness HRC62°
Mass(kg) 3.9

Please check the type/dimensions/specifications of the part PNV-75 in the Precision Portal Vise series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần PNV-75 trong chuỗi Precision Portal Vise.