(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
High Precision Screw Vise

High Precision Screw Vise
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      43,035,928VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· A screw type precision vise machined with high accuracy. Maximum workpiece size is 150 mm.
· The material used is SKS-3 with a quenching hardness of HRC62°.

 
Part Number
HNV-80
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

43,035,928 VND

1 Piece(s) 8 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Overall length(mm) 180 (excl. knob) Width(mm) 70 Height(mm) 70
Mouth opening(mm) 80 Mouth width(mm) 70 Mouth depth(mm) 30
Precision Parallelism/squareness: within 0.002 mm Material SKS-3 Quenching hardness HRC62°
Mass(kg) 5.2

Please check the type/dimensions/specifications of the part HNV-80 in the High Precision Screw Vise series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần HNV-80 trong chuỗi High Precision Screw Vise.