(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
High Efficiency Ball End Mill (For Profiling) 2SEB

High Efficiency Ball End Mill (For Profiling) 2SEB
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      1,166,648VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Special cutting edge shape has excellent sharpness
· MEGACOAT NANO coating provides high precision and a long tool life.

Part Number
2SEB060-120-R30
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

1,166,648 VND

1 Piece(s) 6 Day(s)

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

R Size(mm) 3 Type Bore Work Material General Steel / Heat-Treated Steel / High-Hardness Steel ~ HRC55 / High-Hardness Steel ~ HRC60 / Stainless Steel / Cast Iron
Number of Flutes(sheet) 2 Processing Applications Curved Surface / Side Surface / Carving / R-Groove Trusco Code 805-0347
코팅 종류 MEGACOAT NANO 비틀림 각(°) 30

Please check the type/dimensions/specifications of the part 2SEB060-120-R30 in the High Efficiency Ball End Mill (For Profiling) 2SEB series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 2SEB060-120-R30 trong chuỗi High Efficiency Ball End Mill (For Profiling) 2SEB.