(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Applications]
Can be used for cutting wood, aluminum, and PVC.
[Features]
It can cut with 2 blades, and vertical work on walls, etc., is also possible.
Outer Diameter(mm) | 90 | Blade thickness(mm) | 1.6 | Number of flutes(P) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Detail Type | Almighty tip | Compatible Cutting Material | Wood, iron, aluminum, PVC | JAN Code | 4534587139106 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part WB-90 in the Double Blade Almighty, Genuine Tip Saw (Spare Blade) series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần WB-90 trong chuỗi Double Blade Almighty, Genuine Tip Saw (Spare Blade).