(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Loupe With Light (Led) EA756FD-4

Loupe With Light (Led) EA756FD-4
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      903,496VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Light Source …LED Ball
・Power Supply …C Battery ×2 Pcs (Separately Sold )
・Glass Lens
・0.5mm step Memory Adapted
・Magnification …10Double
・Lens Dia. …Dia 30mm
・Full length …180mm

Part Number
EA756FD-4
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

903,496 VND

1 Piece(s) 6 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Power Supply C battery × 2 pcs. (sold separately) Lens diameter ø 30mm Magnification 10 times
Light Source LED bulb Overall Length 180mm

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA756FD-4 in the Loupe With Light (Led) EA756FD-4 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA756FD-4 trong chuỗi Loupe With Light (Led) EA756FD-4.