(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Small Screws Cutter set EA545AK-100

Small Screws Cutter set EA545AK-100
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      4,328,055VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Cut the small screw according to your favorite under neck length, you can correspond according to the site.
・Body Material …Steel
・Pot Screw ・Dish Screw ・Hex agon Bolt Adapted
・Even after cutting, chamfering is unnecessary, and nuts enter smoothly.
・Cutting Capacity …M3・M4・M5・M6
・Length(Mm) …500
・Weight(Kg) …1.26

Part Number
EA545AK-100
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

4,328,055 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA545AK-100 in the Small Screws Cutter set EA545AK-100 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA545AK-100 trong chuỗi Small Screws Cutter set EA545AK-100.