(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Heat-Proof Work Sheet EA334BC-1

Heat-Proof Work Sheet EA334BC-1
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      2,454,783VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

【Product Specifications】
・Thickness …1.6mm
・Material …Flame-proof Fiber and Aramid fiber Compounding Material
・It does not melt absolutely and does not harden, so it is soft texture even if it is exposed to fire.
・size …1,000×1,000mm

Part Number
EA334BC-1
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàng

2,454,783 VND

1 Piece(s) 7 Day(s) or more

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Size 1,000×1,000mm Thickness 1.6mm Materials Composite material of flame-resistant fiber and aramid fiber

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA334BC-1 in the Heat-Proof Work Sheet EA334BC-1 series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA334BC-1 trong chuỗi Heat-Proof Work Sheet EA334BC-1.