(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
【Product Specifications】
・Full length …160mm
・Weight …540g
・Usage Pressure …0.6MPa
・Air Consumption …540L/min
・Inlet …Rc1/4"
・Applicable Grinding Stone (Dia x Hole Dia )mm…58/75 x 9.53
・No-load rotation speed (rpm)…12500
Please check the type/dimensions/specifications of the part EA162NY in the [58・75mm]Mini Air Angle Grinder EA162NY series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần EA162NY trong chuỗi [58・75mm]Mini Air Angle Grinder EA162NY.