(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
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
Petan Tray

Petan Tray
You can add up to 6 items per a category to the compare list.

Part Number :
    • From :
      262,641VND/Unit
  • Order Qty :
  • Total Price :
    ---
  • Days to ship :
    ---

Select part number to Order Now/ Add to Cart

Product Description

[Features]
· Heavy Duty Urethane Machining Pad

 
Part Number
PET-P25
PET-P38
PET-P50
Part NumberPriceMinimum Order Qty.Volume DiscountDays to ShipSố ngày giao hàngOuter diameter Dimensions
(mm)

262,641 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 23

292,273 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 34

323,500 VND

1 Piece(s) 9 Day(s) 45

Loading...Tải…

  1. 1

Basic InformationThông tin cơ bản

Type Fixtures/Others Screw Size(Inch) 1/4-20UNC Maximum Number of Rotation(min-1) 25000