(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
[Features]
· General vertical grinding type for woodworking.
· Ideal for oblique cutting of braces and long-grain laminated wood, lumber core and structural plywood.
Blade Thickness(mm) | 1.8 | Number of Cutting Teeth(P) | 30 | Hole Diameter(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Blade type | Center Staggered Teeth |