(!) Since support from Microsoft will end on January 14th, 2020, Windows 7 will be excluded from the recommended environment from December 15th, 2019 on this site. Vì lý do Microsoft kết thúc hỗ trợ cho Windows 7 vào ngày 14/01/2020, Windows 7 sẽ là hệ điều hành không được khuyến khích sử dụng với trang web này từ ngày 15/12/2019.
Select part number to Order Now/ Add to Cart
An ultra-thin flat file with a thickness of 0.6 mm from Hiroshima Files Japan (Uo-Chikyu Mark) that is suitable for repairing and finishing grooves.
Type | Precision File | Total Length L(mm) | 180 | Single Product Set Product | Pack Product |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Flat | Width x Thickness(mm) | 10.0×0.6 | Quantity Per Set / Pack(Nos.) | 25 |
Please check the type/dimensions/specifications of the part 14-0001 in the Super-Thin Flat File series.Vui lòng kiểm tra kiểu/kích thước/thông số kỹ thuật của phần 14-0001 trong chuỗi Super-Thin Flat File.